AB-QM, Sisältää mittausnipat, Laippa

003Z0708

LVI: 4015107

AB-QM DN 250, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 378 Kilogram
Nettopaino 378 Kilogram
Määrä 844.8 Liter
EAN 5710104012919

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 250, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 30 mm
Käynnistyspaine [kPa] 45 KPa
Liitostyypit Laippa
Mittausnipat Sisältää mittausnipat
Nimellisvirtaus [m³/h] 300 m³/h
Paine-ero [kPa] [Maks.] 600 KPa
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
SCIP-asiakirjan tuotenimi AB-QM DN250
Toimilaitteen liitäntä Danfossin standardi
Tuoteryhmä Pressure independent balancing and control valves
Tyyppi AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 250
Venttiilirungon materiaali Harmaa valurauta (EN-GJL-250)
Versio AB-QM
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality