AB-QM, DN 200, Sisältää mittausnipat, Laippa
003Z0707
LVI: 4015105
AB-QM DN 200, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AB-QM DN 200, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
Bruttopaino | 244.8 Kg |
Nettopaino | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
Bruttopaino | 244.8 Kg |
Nettopaino | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
Description | AB-QM DN 200, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 30 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 45 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 200 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 58d9aedb-396b-42bb-a6f9-03434f0a349a |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
Venttiilin koko | DN 200 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Versio | AB-QM |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Description | AB-QM DN 200, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 30 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 45 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 200 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 58d9aedb-396b-42bb-a6f9-03434f0a349a |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 AB-QM DN 125 - 250 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
Venttiilin koko | DN 200 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Versio | AB-QM |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |