AB-QM, DN 150, Sisältää mittausnipat, Laippa

003Z0706

LVI: 4015103

AB-QM DN 150, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 160 Kg
Nettopaino 138 Kg
Volume 648 Liter
EAN 5702420085890

 

Description AB-QM DN 150, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 30 mm
Käynnistyspaine [kPa] 40 KPa
Liitostyypit Laippa
Mittausnipat Sisältää mittausnipat
Nimellisvirtaus [m³/h] 145 m³/h
Paine-ero [kPa] [Maks.] 600 KPa
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe
SCIP-asiakirjan tuotenimi AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
AB-QM DN150 PN16
Toimilaitteen liitäntä Danfossin standardi
Tuoteryhmä Pressure independent balancing and control valves
Tyyppi AB-QM
Venttiilin koko DN 150
Venttiilirungon materiaali Harmaa valurauta (EN-GJL-250)
Versio AB-QM
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality