Tyyppi: RET230
087N7010
RET 230 NSB THERMOSTAT
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
RET 230 NSB THERMOSTAT
Bruttopaino | 0.16 kg |
Nettopaino | 0.16 kg |
EAN | 5013567873104 |
Bruttopaino | 0.16 kg |
Nettopaino | 0.16 kg |
EAN | 5013567873104 |
Korkeus [mm] | 86 mm |
Kuulakovuustesti (°C) | 75 °C |
Kuvaus |
Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling. Volt free contacts. 5K night set-back |
Kytkentäero (°C) [Maks.] | 1 °C |
Kytkintyyppi | SPDT |
Leveys [mm] | 85 mm |
Likaantumisen valvonta | Luokka 2 |
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 1 A |
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 3 A |
Lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
Lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötilan lasku yöksi | Kyllä |
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.] | 30 °C |
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötilan tarkkuus | ±1°C |
ON/OFF-ohjaus | Kyllä |
Poikkeama | ±15% |
Syvyys [mm] | 42 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttötyyppi | 230Vac |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuoteryhmä | Huonetermostaatit, RET |
Tyyppi | RET230 |
Vakiomuotoilu | EN 60730-2-7 |
Väliaine | A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Korkeus [mm] | 86 mm |
Kuulakovuustesti (°C) | 75 °C |
Kuvaus |
Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling. Volt free contacts. 5K night set-back |
Kytkentäero (°C) [Maks.] | 1 °C |
Kytkintyyppi | SPDT |
Leveys [mm] | 85 mm |
Likaantumisen valvonta | Luokka 2 |
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 1 A |
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 3 A |
Lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
Lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötilan lasku yöksi | Kyllä |
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.] | 30 °C |
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötilan tarkkuus | ±1°C |
ON/OFF-ohjaus | Kyllä |
Poikkeama | ±15% |
Syvyys [mm] | 42 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttötyyppi | 230Vac |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuoteryhmä | Huonetermostaatit, RET |
Tyyppi | RET230 |
Vakiomuotoilu | EN 60730-2-7 |
Väliaine | A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |