ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Aikakytkimen tyyppi: Viikko
087B1252
ECL Comfort 110 aikaohjelmalla, 24 V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ECL Comfort 110 aikaohjelmalla, 24 V
Bruttopaino | 0.53 kg |
Nettopaino | 0.53 kg |
EAN | 5702421067758 |
Bruttopaino | 0.53 kg |
Nettopaino | 0.53 kg |
EAN | 5702421067758 |
3-pistemoottorien ohjauslähtöjen määrä | 1 |
Aikakytkimen tyyppi | Viikko |
Anturin kaapelin pituus [mm] | 125 mm |
Anturitulojen määrä | 4 pc |
Digitaalilähtöjen määrä | 1 |
Hyväksyntästandardi |
CE merkintä EMC-direktiivi: 2004/108/EY Säteily: EN 61000-6-3:2007 Häiriönsieto: EN 61000-6-1:2007 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY |
Kotelointiluokka | IP41 |
Kuvaus | ECL Comfort 110 aikaohjelmalla, 24 V |
Käyttäjän määrittämän tulon tyyppi |
Näyttö Painikkeet |
LKV-piirien määrä | 1 |
LKV-toiminnot |
Automaattiviritys Paluuveden lämpötilan vaikutus |
Lähdesovellus | Lähdesovellustulo |
Lämmityspiirien määrä | 1 |
Lämmityspiirin lämmityskäyrän asetus | Käyrä |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
Mukavuusjaksojen määrä / päivä | 2 |
Näytön tyyppi | LCD-näyttö, mukautettu |
Pumppujen määrä | 1 |
Relelähdön induktiivinen kuorma [A] | 2 A |
Relelähdön jännite [V] AC | 230 V |
Relelähdön resistiivinen kuorma [A] | 4 A |
Relelähtöjen määrä | 1 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 26 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 22 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Tiedonsiirto | ECL-Bus (ei galvaanista eristystä) |
Toimilaitteen lähtökuormitus [VA] | 15 VA |
Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
Tyyppi | ECL Comfort 110 |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Varavirran kytkentäaika [h] | 12 h |
Virrankulutus [W] | 3 W |
Yleiset toiminnot |
Kiertovesipumpun käyttö Säätöventtiilin käyttö Ulkoinen ohitusmahdollisuus Jäätymissuoja Isäntä-orjaverkko Moottorinsuoja Kaukosäädinyhteys |
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 65 % RH |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
3-pistemoottorien ohjauslähtöjen määrä | 1 |
Aikakytkimen tyyppi | Viikko |
Anturin kaapelin pituus [mm] | 125 mm |
Anturitulojen määrä | 4 pc |
Digitaalilähtöjen määrä | 1 |
Hyväksyntästandardi |
CE merkintä EMC-direktiivi: 2004/108/EY Säteily: EN 61000-6-3:2007 Häiriönsieto: EN 61000-6-1:2007 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY |
Kotelointiluokka | IP41 |
Kuvaus | ECL Comfort 110 aikaohjelmalla, 24 V |
Käyttäjän määrittämän tulon tyyppi |
Näyttö Painikkeet |
LKV-piirien määrä | 1 |
LKV-toiminnot |
Automaattiviritys Paluuveden lämpötilan vaikutus |
Lähdesovellus | Lähdesovellustulo |
Lämmityspiirien määrä | 1 |
Lämmityspiirin lämmityskäyrän asetus | Käyrä |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
Mukavuusjaksojen määrä / päivä | 2 |
Näytön tyyppi | LCD-näyttö, mukautettu |
Pumppujen määrä | 1 |
Relelähdön induktiivinen kuorma [A] | 2 A |
Relelähdön jännite [V] AC | 230 V |
Relelähdön resistiivinen kuorma [A] | 4 A |
Relelähtöjen määrä | 1 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 26 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 22 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Tiedonsiirto | ECL-Bus (ei galvaanista eristystä) |
Toimilaitteen lähtökuormitus [VA] | 15 VA |
Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
Tyyppi | ECL Comfort 110 |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Varavirran kytkentäaika [h] | 12 h |
Virrankulutus [W] | 3 W |
Yleiset toiminnot |
Kiertovesipumpun käyttö Säätöventtiilin käyttö Ulkoinen ohitusmahdollisuus Jäätymissuoja Isäntä-orjaverkko Moottorinsuoja Kaukosäädinyhteys |
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 65 % RH |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |