ESMU-250, Pt 1000, Ruostumaton teräs
087B1183
ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, ruostumaton teräs
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, ruostumaton teräs
Bruttopaino | 0.144 Kg |
Nettopaino | 0.146 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702421064542 |
Bruttopaino | 0.144 Kg |
Nettopaino | 0.146 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702421064542 |
Aikavakio | 2 s (vesi), 7 s (ilma) |
Asennusversio | G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön) |
Description | ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, ruostumaton teräs |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka | IP54 |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 6 mm |
Lämpötila-anturin pituus [mm] | 250 mm |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs, AISI 316 |
Sähköliitännät | Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ESMU-250 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 140 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Aikavakio | 2 s (vesi), 7 s (ilma) |
Asennusversio | G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön) |
Description | ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, ruostumaton teräs |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka | IP54 |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 6 mm |
Lämpötila-anturin pituus [mm] | 250 mm |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs, AISI 316 |
Sähköliitännät | Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ESMU-250 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 140 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |