ESMU-100
ESMU-100

087B1180

LVI: 4364760

ESMU-100, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 100 mm, kupari

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.14 kg
Nettopaino 0.14 kg
EAN 5702421064481

 

Aikavakio 2 s (vesi), 7 s (ilma)
Asennusversio G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön)
Kotelointiluokka IP54
Kuvaus ESMU-100, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 100 mm, kupari
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 6.6 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm] 100 mm
Rakennepaine [bar] 25 bar
Runkomateriaali Kupari
Sähköliitännät Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön
Tuoteryhmä Anturit
Tyyppi ESMU-100
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 140 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality