Boiler Relay for Danfoss Link system, 868.42 MHz
014G0272
LVI: 4035403
Boiler Relay for Danfoss Link system
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Boiler Relay for Danfoss Link system
Bruttopaino | 0.22 kg |
Nettopaino | 0.19 kg |
EAN | 5702420111537 |
Bruttopaino | 0.22 kg |
Nettopaino | 0.19 kg |
EAN | 5702420111537 |
Energiankulutus (valmiustila) [W] | 1.6 W |
Hyväksynnät |
Z-Wave CE |
Hyväksyntästandardi | CE merkintä |
Impulssin nimellisjännite (kV) | 2.5 kV |
Järjestelmäintegraatio | Danfoss Link™ |
Korkeus [mm] | 84 mm |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kuvaus | Boiler Relay for Danfoss Link system |
Kytkintyyppi | 1B |
Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
Langaton standardi | Z-wave |
Leveys [mm] | 30 mm |
Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
Lähetysteho [mW] [Maks.] | 1 mW |
Ohjelmistoluokka | A |
Pituus [mm] | 84 mm |
Resistiivinen kuorma [A] | 3 A |
Saasteluokka | 2 |
Sovittimen tyyppi | N/A |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Säätelytyyppi | On/Off |
Termostaatin IP-luokka | 40 |
Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
Tyyppi | Boilerirele |
Väri | RAL 9016 |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Energiankulutus (valmiustila) [W] | 1.6 W |
Hyväksynnät |
Z-Wave CE |
Hyväksyntästandardi | CE merkintä |
Impulssin nimellisjännite (kV) | 2.5 kV |
Järjestelmäintegraatio | Danfoss Link™ |
Korkeus [mm] | 84 mm |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kuvaus | Boiler Relay for Danfoss Link system |
Kytkintyyppi | 1B |
Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
Langaton standardi | Z-wave |
Leveys [mm] | 30 mm |
Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
Lähetysteho [mW] [Maks.] | 1 mW |
Ohjelmistoluokka | A |
Pituus [mm] | 84 mm |
Resistiivinen kuorma [A] | 3 A |
Saasteluokka | 2 |
Sovittimen tyyppi | N/A |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Säätelytyyppi | On/Off |
Termostaatin IP-luokka | 40 |
Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
Tyyppi | Boilerirele |
Väri | RAL 9016 |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |