Lämmityskaapelit, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

98300016

Sähkönumero: 0431212

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.069 Kg
Nettopaino 0.064 Kg
Volume 0.198 Liter
EAN 5703466217771

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat 10 V2 sininen 100m kela
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Elementti IP-luokka 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä UkrTEST
CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdintyyppi Tinattu kupari
Johtimen eristys Silloitettu polyolefiini
Kaapeli kelalla Kyllä
Kaapelin korkeus [mm] 5.3 mm
Kaapelin leveys [mm] 7.7 mm
Kaapelin pituus [m] 100 m
Kaapelin teho [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Liitoskaapeli Ei
Lämmitysperiaate Itserajoittuva
Määrämittaan leikattava Ei
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
EAC
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 5
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Drum
Tyyppi DEVIpipeheat™ 10 V2
Täytemateriaali TPE
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Vaaleansininen
Ulkovaippa TPE
UNSPSC-KOODI 26121601
Warranty type 5-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality