Kuumakaasun säädin, TGHE
Kuumakaasun säädin, TGHE

067N8308

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -1 - 8, Suuttimien tehot [kW]: 15.00, Paineentasaus: Ulkoisesti tasattu

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.1 kg
Nettopaino 0.97 kg
EAN 5702428324731

 

Anturin lämpötila maks. [ºC] 100 °C
Anturin lämpötila maks. [ºF] 210 °F
Elementin lämpötila maks. [ºC] 110 °C
Elementin lämpötila maks. [ºF] 230 °F
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm] 3000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 118 in
Kylmäaineet R404A/R507A
Liitäntämateriaali Kupari
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 8 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -1 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 46 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 30 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 49 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 711 psig
Määrä/pakkaustapa 6 pc
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Paineentasaus Ulkoisesti tasattu
Pakkaustapa Monipakkaus
Runkomateriaali Messinki
Sisältää Anturin kiinnike
Staattinen tulistus (SS) [°C] 2 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] 3.6 °F
Suunta SUORA
Suuttimen koko 40
Suuttimien tehot [kW] 15 kW
Suuttimien tehot [TR] 4.3 tons
Syöttöaukon koko [tuuma] 7/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] Kyllä
Tasausliitännän koko [tuuma] 1/4 IN
Tasausliitännän malli Juotos, ODF
Tulistusasetus Säädettävä
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuotekuvaus Kapasiteettisäädin
Tuoteperheen nimi TGHE
Tuoteryhmä Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet TXV-tarvikkeet
Tuotteen nimi Kuumakaasun säädin
Tyyppi TGHE
UL-hyväksytyt kylmäaineet R404A
R507A
Ulostulon koko [tuuma] 7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Venttiilirungon lämpöt. maks. [°C] 100 °C
Venttiilirungon lämpöt. maks. [°F] 210 °F
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality