Kuumakaasun säädin, CPCE 15, 7/16 in - 20 UNF
Kuumakaasun säädin, CPCE 15, 7/16 in - 20 UNF

034N0083

Syöttöaukon koko [mm]: 16.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 16.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.96 kg
Nettopaino 0.84 kg
EAN 5702422030515

 

Huollettavissa KV-venttiilien varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kiina
Hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kylmäaineet R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R454A
R1234ze(E)
Kylmäteho R134a [kW] 11.6 kW
Lisätietoja Suihkutus: LG-neste-kaasu sekoitin
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Max. testipaine [bar] 31 bar
Max. testipaine [psig] 450 psig
Määrä/pakkaustapa 8 pc
Nimellisteho lauhd. [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Nimellisteho lauhd. [SI] Delta ts=4K
tevap=-10 °C
Nimellisteho R134a [TR] 6.3 tons
Nimellisteho R22 [kW] 25.6 kW
Nimellisteho R22 [TR] 9.2 tons
Nimellisteho R404A/R507 [kW] 24.2 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR] 9.1 tons
Nimellisteho R407C [kW] 27.9 kW
Nimellisteho R407C [TR] 9.9 tons
Paine-ero [bar] 18 bar
Paine-ero [psi] 260 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
Pilottilinjan liitännän tyyppi Laippa
Pilottilinjan liitäntäkoko [tuuma] 7/16 in - 20 UNF
Syöttöaukon koko [mm] 16 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 5/8 in
Säätöalue [bar] [maks.] 6 bar
Säätöalue [bar] [min.] 0 bar
Säätöalue [psi] [maks.] 85 psi
Säätöalue [psi] [min.] 0 psi
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 85 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 0 psig
Tehdasasetukset [psig] 5.8 psig
Tehdasasetus [bar] 0.4 bar
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuotekuvaus Kapasiteettisäädin
Tuoteperheen nimi CPCE
Tuoteryhmä Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet KV-venttiilien tarvikkeet
Tuotteen nimi Kuumakaasun säädin
Tyyppi CPCE 15
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ulostulon koko [mm] 16 mm
Ulostulon koko [tuuma] 5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 140 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -50 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 284 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality