Kuulasulkuventtiili R744:lle (CO2)

Näyttää 48 tuotetta

Palloventtiili, sulku, GBCT 28s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 1/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1 1/8 in

Palloventtiili, sulku, GBCT 35s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 3/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1 3/8 in

Palloventtiili, sulku, GBCT 42s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 5/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1 5/8 in

Palloventtiili, sulku, GBCT 6s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/4 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in

Palloventtiili, sulku, GBCT 10s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/8 in

Näytä: