Kalvotoiminen sulkuventtiili

Näyttää 25 tuotetta

009G0101

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/4 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in

009G0102

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/4 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in

009G0105

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BMT 6

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/4 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/4 in

009G0108

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00

009G0122

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 10s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/8 in

009G0127

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 10

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 3/8 in

009G0128

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 10s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 10.00, Ulostulon koko [mm]: 10.00

009G0141

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 12

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in

009G0142

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 12s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in

009G0148

Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 12s

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Ulostulon koko [mm]: 12.00

Näytä: