Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6s
Kalvotoiminen sulkuventtiili, BML 6s

009G0108

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.28 kg
Nettopaino 0.23 kg
EAN 5702422010968

 

Cv-arvo [gal/min] 0.35 gal/min
EN13463-3 syt.lähteen arviointi Kyllä
Huollettavissa BM/GBC-venttiilien varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Kv-arvo [m3/h] 0.3 m³/h
Kylmäaineet R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Liitäntämateriaali Messinki
Lubricants compatibility Oilfree applications
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 100 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -55 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -67 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Max. testipaine [bar] 36.4 bar
Max. testipaine [psig] 528 psig
Määrä/pakkaustapa 20 pc
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Pakkaustapa Monipakkaus
Runkomateriaali Messinki
Suunta SUORA
Syöttöaukon koko [mm] 6 mm
Tarvikkeet Käsipyörä
Toiminta-alue [bar] [maks.] 21 bar
Toiminta-alue [bar] [min.] -1 bar
Toiminta-alue [psig] [maks.] 304 psig
Toiminta-alue [psig] [min.] -14 psig
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuotekuvaus Sulkuventtiili
Tuoteperheen nimi BM
Tuoteryhmä Sulku- ja säätöventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet BM/GBC-venttiilien tarvikkeet
Tuotteen nimi Kalvotoiminen sulkuventtiili
Tyyppi BML 6s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Ulostulon koko [mm] 6 mm
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality