Nestepinnan säätöventtiili, PMFL 200
027F3062
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Tuloliitännän koko [mm]: 42.0, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tuloliitännän koko [mm]: 42.0, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Bruttopaino | 13.018 Kg |
Nettopaino | 12.17 Kg |
Volume | 17.772 Liter |
EAN | 5702422170891 |
Bruttopaino | 13.018 Kg |
Nettopaino | 12.17 Kg |
Volume | 17.772 Liter |
EAN | 5702422170891 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Luokka | II |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Nestepinnan säätöventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
Sisältää |
Sulkutulppa Laippapultit Laippatiivisteet Pilot-liitin |
Tuloliitännän koko [mm] | 42 mm |
Tuotekuvaus | Nestepinnansäätö |
Tuoteryhmä | Liquid level regulating valves |
Tyyppi | PMFL 200 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
Värimaali | Cr3 / TLP |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Luokka | II |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Nestepinnan säätöventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
Sisältää |
Sulkutulppa Laippapultit Laippatiivisteet Pilot-liitin |
Tuloliitännän koko [mm] | 42 mm |
Tuotekuvaus | Nestepinnansäätö |
Tuoteryhmä | Liquid level regulating valves |
Tyyppi | PMFL 200 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
Värimaali | Cr3 / TLP |