Takaiskuventtiili, VENTTIILIN RUNKO
Takaiskuventtiili, VENTTIILIN RUNKO

020-2020

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 140

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.26 kg
Nettopaino 0.21 kg
EAN 5702422044123

 

Cv-arvo [gal/min] 6 gal/min
Hyväksyntä CE
EAC
Kommentit Ilman laippaa
Kv-arvo [m3/h] 5 m³/h
Kylmäaineet R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Käytetään tuotteelle NRVA 15-20
Lisätietoja Ilman laippaa
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 140 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 284 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 40 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 580 psig
Määrä/pakkaustapa 12 pc
Nesteryhmä I
Pakkaustapa Monipakkaus
Tuotekuvaus Takaiskuventtiilin runko
Tuoteperheen nimi NRVA
Tuoteryhmä Takaiskuventtiilit
Tuotteen nimi Takaiskuventtiili
Tyyppi VENTTIILIN RUNKO

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality