China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Huollettavissa |
TXV-varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Käytetään tuotteelle |
TE 20 |
Määrä/pakkaustapa |
8 kpl |
Nimellisteho lauhd. N-alue [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nimellisteho lauhd. N-alue [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Nimellisteho R134a, N-alue [kW] |
91 kW |
Nimellisteho R134a, N-alue [TR] |
26 TR |
Nimellisteho R22, B-alue [kW] |
73.2 kW |
Nimellisteho R22, B-alue [TR] |
20.9 TR |
Nimellisteho R22, N-alue [kW] |
148 kW |
Nimellisteho R22, N-alue [TR] |
42 TR |
Nimellisteho R404A, B-alue [kW] |
43.5 kW |
Nimellisteho R404A, B-alue [TR] |
12.4 TR |
Nimellisteho R404a, N-alue [kW] |
102 kW |
Nimellisteho R404a, N-alue [TR] |
29 TR |
Nimellisteho R407A, N-alue [kW] |
148 kW |
Nimellisteho R407A, N-alue [TR] |
42 TR |
Nimellisteho R407C, N-alue [kW] |
134 kW |
Nimellisteho R407C, N-alue [TR] |
38 TR |
Nimellisteho R407F, N-alue [kW] |
158 kW |
Nimellisteho R407F, N-alue [TR] |
45 TR |
Nimellisteho R507, B-alue [kW] |
43.5 kW |
Nimellisteho R507, B-alue [TR] |
12.4 TR |
Nimellisteho R507, N-alue [kW] |
102 kW |
Nimellisteho R507, N-alue [TR] |
29 TR |
Osaohjelman nimi |
TE 20 |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Product Name Description |
Paisuntaventtiilin suutin |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
TE |
Suuttimen koko |
9 |
Tuoteryhmä |
Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
TXV-tarvikkeet |
Tyyppi |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |