Tulistuslämmön poistoventtiili, TEAT 20-2, Laipat
Tulistuslämmön poistoventtiili, TEAT 20-2, Laipat

068G6065

Lämpötila-alue [°C]: 90 - 130, Tuotteen lisätarvikkeet: Laipat

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.62 kg
Nettopaino 2.46 kg
EAN 5702422035398

 

Anturin lämpötila maks. [ºC] 150 °C
Anturin lämpötila maks. [ºF] 302 °F
Huollettavissa TXV-varaosat
Hyväksyntä EAC
Kapillaariputken pituus [mm] 5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 192 in
Kommentit Tiiviste on asbestiton
Kylmäaineet R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Liitäntäkoko [tuuma] 1/2 in
Liitäntätyyppi Hitsauslaippa
Lisätietoja Tiiviste on asbestiton
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 130 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] 90 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 266 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 194 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 20 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 290 psig
Max. testipaine [bar] 30 bar
Max. testipaine [psig] 435 psig
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Nesteryhmä I
Nimellisteho lauhd. [IMP] Alijäähdytys = 7,2°
tevap=39,2 °F
Nimellisteho lauhd. [SI] Alijäähdytys = 4 K
tevap=4 °C
Nimellisteho R717 [kW] 6.4 kW
Nimellisteho R717 [TR] 1.8 tons
P-alue [ºC] 20 °C
P-alue [ºF] 68 °F
Paineentasaus Sisäisesti tasattu
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Runkomateriaali Valurauta GGG40.3
Suunta SUORA
Tuotekuvaus Termostaattinen ruisk. venttiili
Tuoteryhmä Paisuntaventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet Laipat
Tuotteen nimi Tulistuslämmön poistoventtiili
Tyyppi TEAT 20-2
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality