Tulistuslämmön poistoventtiili, TXI 2, Laippa
Tulistuslämmön poistoventtiili, TXI 2, Laippa

068-3343

Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, Painealue (Pi) [bar]: 1 - 5, Lämpötila-alue [°C]: 100 - 130

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.34 kg
Nettopaino 0.28 kg
EAN 5702422099109

 

Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm] 1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 59 in
Luokka Luku 4, kapp. 3.
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 130 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] 100 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 265 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 212 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 34 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 500 psig
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Nesteryhmä 2
Painealue (Pi) [bar] [maks.] 5 bar
Painealue (Pi) [bar] [min.] 1 bar
Pakkaustapa Monipakkaus
Runkomateriaali Messinki
Staattinen tulistus (SS) [°C] 121.5 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] 218.7 °F
Suunta Kulma
Syöttöaukon koko [tuuma] 3/8 in
Tuloliitännän tyyppi Laippa
Tuoteryhmä Paisuntaventtiilit
Tuotteen nimi Tulistuslämmön poistoventtiili
Tyyppi TXI 2
Ulostulon koko [tuuma] 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppi JUOTOS

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto