Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 25B
Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 25B

034G1721

Tuloliitännän tyyppi: Juotos ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 7/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 7/8 in

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.75 kg
Nettopaino 1.47 kg
EAN 5702428826945

 

Askeltila 2-vaihe täysi vaihe
Huollettavissa Askelventtiilin varaosat
Hyväksyntä CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Jännite [V] DC [maks.] 13.8 V
Jännite [V] DC [min.] 11.5 V
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] 65 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] -40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] 150 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] -40 °F
Kokonaisaskeleet 2625 (täydet vaiheet)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] 17 "
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] 8.5 "
Kotelointiluokka IP IP67
Kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R507A
R513B
R515A
R515B
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus Kaikki esteriöljyt
Kaikki mineraaliöljyt
Kylmäteho R134a [kW] 85 kW
Liitäntämateriaali Kaksoismetalli: teräs/kupari
Liitäntätyyppi Juotos, ODF
Luokka I
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] 5.5 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] 1.3 W
Maks. Käyttöpaine [bar] 45.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 660 psig
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD käänteinen [bar] 33 bar
Maks. OPD käänteinen [psi] 478.6 psi
Manuaalisen käytön optio AST-G-huolto-ohjain
Moottorityyppi Kaksinapainen
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nestelasi Kyllä
Nesteryhmä 2
Nimellisteho lauhd. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautus Koko isku auki, normaali virtaus
Nimellisteho R134a [TR] 24.5 tns
Nimellisteho R22 [kW] 107.5 kW
Nimellisteho R22 [TR] 31 tns
Nimellisteho R404A/R507 [kW] 80.7 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR] 23.2 tns
Nimellisteho R407C [kW] 120.3 kW
Nimellisteho R407C [TR] 34.6 tns
Nimellisteho R410A [kW] 131.2 kW
Nimellisteho R410A [TR] 37.9 tns
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Suunta SUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%] 100 %
Syöttöaukon koko [tuuma] 7/8 in
Sähkö uros/naaras Koiras
Sähköliitäntäkoko 4 pin
Sähköliitäntätyyppi M12
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] Kyllä
Tuloliitännän tyyppi Juotos ODF
Tuoteperheen nimi ETS
Tuoteryhmä Paisuntaventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet Askelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Sähköinen paisuntaventtiili
Tyyppi ETS 25B
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ulostulon koko [tuuma] 7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH] 85000 µH
Vaihevirta (huippu) [mA] 141 mA
Vaihevirta (RMS) [mA] 100 mA
Vastus [kOhm] 0.0524 kOhm
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuus Kaikki esteriöljyt
All mineral oils
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto