Electric expansion valve, ETS 50

034G1714

Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.776 Kg
Nettopaino 1.473 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428826969

 

Askeltila 2-vaihe täysi vaihe
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Askelventtiilin varaosat
Hyväksyntä CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Jännite [V] DC [maks.] 13.8 V
Jännite [V] DC [min.] 11.5 V
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] 65 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] -40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] 150 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] -40 °F
Kokonaisaskeleet 2625 (täydet vaiheet)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] 17 s
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] 8.5 s
Kotelointiluokka IP IP67
Kylmäaineet R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Kylmäteho R134a [kW] 170 kW
Liitäntämateriaali Kaksoismetalli: teräs/kupari
Luokka I
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] 5.5 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] 1.3 W
Maks. Käyttöpaine [bar] 45.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 660 psig
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD käänteinen [bar] 33 bar
Maks. OPD käänteinen [psi] 478.6 psi
Manuaalisen käytön optio AST-G-huolto-ohjain
Moottorityyppi Kaksinapainen
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nestelasi Kyllä
Nesteryhmä 2
Nimellisteho lauhd. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautus Koko isku auki, normaali virtaus
Nimellisteho R134a [TR] 48.9 TR
Nimellisteho R22 [kW] 215 kW
Nimellisteho R22 [TR] 62 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Nimellisteho R407C [kW] 240.5 kW
Nimellisteho R407C [TR] 69.1 TR
Nimellisteho R410A [kW] 262.3 kW
Nimellisteho R410A [TR] 75.7 TR
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Electric expansion valve
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-asiakirjan nro c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
Suunta SUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%] 100 %
Syöttöaukon koko [tuuma] 1 1/8 in
Sähkö uros/naaras Koiras
Sähköliitäntäkoko 4 pin
Sähköliitäntätyyppi M12
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] Kyllä
Tuloliitännän tyyppi Juotos ODF
Tuoteryhmä Expansion valves
Tuotteen lisätarvikkeet Askelventtiilin tarvikkeet
Tyyppi ETS 50
UK RoHS compliance Yes
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R744
Ulostulon koko [tuuma] 1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH] 85000 μH
Vaihevirta (huippu) [mA] 141 mA
Vaihevirta (RMS) [mA] 100 mA
Vastus [kOhm] 0.1 kOhm
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuus MO
POE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality