Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA SS 15, Ruostumaton teräs
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA SS 15, Ruostumaton teräs

148B5298

Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 15.0, Tuloliitännän koko [mm]: 15.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 1.500, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.1 kg
Nettopaino 1.75 kg
EAN 5702428841344

 

Cv-arvo [gal/min] 1.75 gal/min
Huollettavissa SVL Flexline -varaosat
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
Kaula lyhyt
Kv-arvo [m3/h] 1.5 m³/h
Kylmäaineet R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Nesteryhmä I
Osaohjelman nimi REG-SA / REG-SB
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Runkomateriaali Ruostumaton teräs
Suunta SUORA
Tarvikkeet Kansi
Tuloliitännän koko [mm] 15 mm
Tuloliitännän koko [tuuma] 1/2 in
Tuloliitännän tyyppi Puskuhitsaus
Tuotekuvaus Käsisäätöventtiili
Tuotemerkki SVL Flexline
Tuoteperheen nimi REG SS -suora
Tuoteryhmä Sulku- ja säätöventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet SVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimi Käsikäyttöinen säätöventtiili
Tyyppi REG-SA SS 15
Ulostulon liitäntäkoko [mm] 15 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Venttiiliversio Vakioversio
Virtausalue [mm2] 36 mm²
Virtausalue [tuuma2] 0.056 in²
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Värimaali Punertavan ruskea

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality