Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 122 tuotetta
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA 10, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SB 10, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.600, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA 10, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SB 10, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.600, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi
Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA 10, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi