Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA 10, Teräs
148B5116
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 10.0, Tuloliitännän koko [mm]: 10.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Tarvikkeet: Kansi