Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 88 tuotetta
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-A, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-B, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 2.400
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-C, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 4.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-C, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 4.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-B, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 25.0, Tuloliitännän koko [mm]: 25.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 2.400
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-A, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 20.0, Tuloliitännän koko [mm]: 20.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-B, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 20.0, Tuloliitännän koko [mm]: 20.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 2.400
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-C, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 20.0, Tuloliitännän koko [mm]: 20.00, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 4.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-A, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 22.0, Tuloliitännän koko [mm]: 22.00, Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Ulostulon liitäntätyyppi: Juottaminen, Kv-arvo [m3/h]: 0.600
Moottorikäyttöinen venttiili, ICM 20-B, Teräs
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 22.0, Tuloliitännän koko [mm]: 22.00, Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Ulostulon liitäntätyyppi: Juottaminen, Kv-arvo [m3/h]: 2.400