Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SB 15, Teräs
148B5229
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 15.0, Tuloliitännän koko [mm]: 15.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 5.000, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0