Käsikäyttöinen säätöventtiili, REG-SA 15, Teräs
148B5226
Ulostulon liitäntäkoko [mm]: 15.0, Tuloliitännän koko [mm]: 15.0, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Ulostulon liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 1.500, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0