Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 2 tuotetta
ICD 32 + ICC 32
Tyyppi: ICD 32 + ICC 32, Kv-arvo [m3/h]: 12.100, Cv-arvo [gal/min]: 14.100, Käytetään tuotteelle: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Tyyppi: ICD 50 + ICC 50, Kv-arvo [m3/h]: 28.200, Cv-arvo [gal/min]: 32.900, Käytetään tuotteelle: ICV 50