Magneettiventtiili, EVRS 3
032F3081
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Kierre, Ulostulon liitäntätyyppi: Kierre, Cv-arvo [gal/min]: 0.270, Kv-arvo [m3/h]: 0.230
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Toiminta: NC, Tuloliitännän tyyppi: Kierre, Ulostulon liitäntätyyppi: Kierre, Cv-arvo [gal/min]: 0.270, Kv-arvo [m3/h]: 0.230
Bruttopaino | 0.411 Kg |
Nettopaino | 0.388 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702422128618 |
Bruttopaino | 0.411 Kg |
Nettopaino | 0.388 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702422128618 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 0.27 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.23 m³/h |
Kylmäaineet |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 50 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 725 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Osaohjelman nimi | EVRS / EVRST |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 2.6 mm |
Syöttöaukon koko [tuuma] | G 1/4 |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
Tuloliitäntä vakio | ISO 228-1 |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVRS 3 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon koko [tuuma] | G 1/4 |
Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
Ulostulon vakioliitäntä | ISO 228-1 |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] | 0.27 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.23 m³/h |
Kylmäaineet |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 50 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 725 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Osaohjelman nimi | EVRS / EVRST |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 2.6 mm |
Syöttöaukon koko [tuuma] | G 1/4 |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
Tuloliitäntä vakio | ISO 228-1 |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVRS 3 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulostulon koko [tuuma] | G 1/4 |
Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
Ulostulon vakioliitäntä | ISO 228-1 |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |