Näyttää 469 tuotetta

016D3331

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75.000 m³/h, NBR

Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D3332

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130.000 m³/h, NBR

Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6065

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6080

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75.000 m³/h, EPDM

Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6100

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130.000 m³/h, EPDM

Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

032H8000

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, EPDM

Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

032H8004

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, EPDM

Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Näytä: