Näyttää 130 tuotetta

006-1111

Laippa, 10 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 15

006-1112

Laippa, 15 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 15

006-1113

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 15

006-1114

Laippa, 15 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 20

006-1115

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 20

006-1116

Laippa, 25 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 20

006-1117

Laippa, 25 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1118

Laippa, 6 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

Laippa, 6 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

Laippa, 10 mm, Puskuhitsaus

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Näytä: