Strainers - non welded

Näyttää 22 tuotetta

006-0040

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0042

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0043

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0046

Sihti, ei hitsattu, FA 20

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0048

Sihti, ei hitsattu, FA 20

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0050

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0051

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0052

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0053

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

006-0057

Sihti, ei hitsattu, FA 15

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Näytä: