Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Jos jatkat, sinut kirjataan sisään ja siirretään Danfossin oletusmyymälääsi.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
Kauppa, jossa olet: {0} .
Näyttää 112 tuotetta
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: Kulma, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Used for product: SVL 6
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: SUORA, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Monitoimiventtiilin runko, SVL 10, SVL Flexline, Suunta: Kulma, 10.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Used for product: SVL 10
Näytä: