Sihti, ei hitsattu, FA 20
006-0066
Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Bruttopaino | 2.84 Kg |
Nettopaino | 2.8 Kg |
Volume | 2.048 Liter |
EAN | 5702422038276 |
Bruttopaino | 2.84 Kg |
Nettopaino | 2.8 Kg |
Volume | 2.048 Liter |
EAN | 5702422038276 |
Ankkuripulttien koko | M12 x 160 |
Cv-arvo [gal/min] | 8.58 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 7.4 m³/h |
Kylmäaineet |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Käytetään tuotteelle kommentit | Kiinnitys putkistoihin |
Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 10220 |
Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 140 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 284 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Max. testipaine [bar] | 42 bar |
Max. testipaine [psig] | 609 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Sihti, ei hitsattu |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Silmäkoko [Mesh] | 100 Mesh |
Silmäkoko [µm] | 150 µm |
Sisältää |
Pultit Tiivisteet Ruuvit Laipat |
Suodattimen pinta-ala [cm2] | 60 cm² |
Suodattimen pinta-ala [tuuma2] | 9.3 in² |
Suodattimen tilavuus [cm3] | 145 cm³ |
Suodattimen tilavuus [tuuma3] | 8.85 in³ |
Tuotekuvaus | Sihti |
Tuoteryhmä | Strainers |
Tyyppi | FA 20 |
Ankkuripulttien koko | M12 x 160 |
Cv-arvo [gal/min] | 8.58 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 7.4 m³/h |
Kylmäaineet |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
Käytetään tuotteelle kommentit | Kiinnitys putkistoihin |
Liitäntäkoko [mm] | 20 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Liitäntämateriaali | Teräs |
Liitäntästandardi | EN 10220 |
Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 140 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 284 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Max. testipaine [bar] | 42 bar |
Max. testipaine [psig] | 609 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Sihti, ei hitsattu |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Silmäkoko [Mesh] | 100 Mesh |
Silmäkoko [µm] | 150 µm |
Sisältää |
Pultit Tiivisteet Ruuvit Laipat |
Suodattimen pinta-ala [cm2] | 60 cm² |
Suodattimen pinta-ala [tuuma2] | 9.3 in² |
Suodattimen tilavuus [cm3] | 145 cm³ |
Suodattimen tilavuus [tuuma3] | 8.85 in³ |
Tuotekuvaus | Sihti |
Tuoteryhmä | Strainers |
Tyyppi | FA 20 |