Sihti, ei hitsattu, FA 20
006-0048
Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Bruttopaino | 2 kg |
Nettopaino | 1.9 kg |
EAN | 5702422050551 |
Bruttopaino | 2 kg |
Nettopaino | 1.9 kg |
EAN | 5702422050551 |
Ankkuripulttien koko | M12 x 206 |
Cv-arvo [gal/min] | 8.12 gal/min |
Kv-arvo [m3/h] | 7 m³/h |
Kylmäaineet |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R717 R507A |
Käytetään tuotteelle |
TEA 85 TEAT 85 TEVA 85 |
Käytetään tuotteelle kommentit | Suora kiinnitys venttiiliin |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 140 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 284 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Max. testipaine [bar] | 42 bar |
Max. testipaine [psig] | 609 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 pc |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Silmäkoko [Mesh] | 100 Mesh |
Silmäkoko [µm] | 150 µm |
Sisältää |
Pultit Tiivisteet Ruuvit |
Suodattimen pinta-ala [cm2] | 60 cm² |
Suodattimen pinta-ala [tuuma2] | 9.3 in² |
Suodattimen tilavuus [cm3] | 145 cm³ |
Suodattimen tilavuus [tuuma3] | 8.85 in³ |
Tuotekuvaus | Sihti |
Tuoteryhmä | Sihdit |
Tuotteen nimi | Sihti, ei hitsattu |
Tyyppi | FA 20 |
Ankkuripulttien koko | M12 x 206 |
Cv-arvo [gal/min] | 8.12 gal/min |
Kv-arvo [m3/h] | 7 m³/h |
Kylmäaineet |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R717 R507A |
Käytetään tuotteelle |
TEA 85 TEAT 85 TEVA 85 |
Käytetään tuotteelle kommentit | Suora kiinnitys venttiiliin |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 140 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 284 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Max. testipaine [bar] | 42 bar |
Max. testipaine [psig] | 609 psig |
Määrä/pakkaustapa | 10 pc |
Nesteryhmä | 1 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Silmäkoko [Mesh] | 100 Mesh |
Silmäkoko [µm] | 150 µm |
Sisältää |
Pultit Tiivisteet Ruuvit |
Suodattimen pinta-ala [cm2] | 60 cm² |
Suodattimen pinta-ala [tuuma2] | 9.3 in² |
Suodattimen tilavuus [cm3] | 145 cm³ |
Suodattimen tilavuus [tuuma3] | 8.85 in³ |
Tuotekuvaus | Sihti |
Tuoteryhmä | Sihdit |
Tuotteen nimi | Sihti, ei hitsattu |
Tyyppi | FA 20 |