Sihti, ei hitsattu, FA 15
Sihti, ei hitsattu, FA 15

006-0052

Liitäntämateriaali: Teräs, Silmäkoko [µm]: 150, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.83 kg
Nettopaino 1.73 kg
EAN 5702422045366

 

Ankkuripulttien koko M12 x 127
Cv-arvo [gal/min] 4 gal/min
Kv-arvo [m3/h] 3.5 m³/h
Kylmäaineet R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Käytetään tuotteelle kommentit Kiinnitys putkistoihin
Liitäntäkoko [mm] 15 mm
Liitäntäkoko [tuuma] 1/2 in
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi EN 10220
Liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 140 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 284 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Max. testipaine [bar] 42 bar
Max. testipaine [psig] 609 psig
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Nesteryhmä 1
Pakkaustapa Monipakkaus
Silmäkoko [Mesh] 100 Mesh
Silmäkoko [µm] 150 µm
Sisältää Pultit
Tiivisteet
Ruuvit
Laipat
Suodattimen pinta-ala [cm2] 40 cm²
Suodattimen pinta-ala [tuuma2] 6.2 in²
Suodattimen tilavuus [cm3] 68 cm³
Suodattimen tilavuus [tuuma3] 4.15 in³
Tuotekuvaus Sihti
Tuoteperheen nimi FA
Tuoteryhmä Sihdit
Tuotteen nimi Sihti, ei hitsattu
Tyyppi FA 15

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto