SGN 16, Nestelasi, Laippa, 16.00 mm, Laippa, 16.00 mm

014-0174

Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Syöttöaukon koko [mm]: 16.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 16.00

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.326 Kilogram
Nettopaino 0.303 Kilogram
Määrä 0.269 Liter
EAN 5702422104209

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Keltainen: min. kosteus @25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Kosteusindikaattori N-ilmaisin
Kylmäaineet R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Liitäntämateriaali Messinki
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 35 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 500 psig
Määrä/pakkaustapa 36 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Nestelasi
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Syöttöaukon koko [mm] 16 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 5/8 in
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen Sisäinen
Tuloliitännän tyyppi Laippa
Tuoteryhmä Sight glasses
Tuotteen lisätarvikkeet Yleiset tarvikkeet
Tyyppi SGN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulo sisä/ulko Ulkoinen
Ulostulon koko [mm] 16 mm
Ulostulon koko [tuuma] 5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Laippa
Vihreä: maks. kosteus @25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality