SGN 12s, Nestelasi, Juotos, ODF, 12.00 mm, Juotos, ODF, 12.00 mm

014-1130

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.177 Kilogram
Nettopaino 0.144 Kilogram
Määrä 0.602 Liter
EAN 5702428288972

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Keltainen: min. kosteus @25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Kosteusindikaattori N-ilmaisin
Kylmäaineet R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Liitäntämateriaali Kupari
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 35 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 500 psig
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Runkomateriaali Messinki
Samankaltainen tuote 014-0193
SCIP-asiakirjan nro 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Syöttöaukon koko [mm] 12 mm
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Sight glasses
Tuotteen lisätarvikkeet Ei
Tuotteen nimi Nestelasi
Tyyppi SGN 12s
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [mm] 12 mm
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Vihreä: maks. kosteus @25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Öljyttömät kylmäaineet R134a
R513A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality