SGH 22s, Nestelasi, Juotos, ODF, 22.00 mm, Juotos, ODF, 22.00 mm

014-1096

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 22.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22.00

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.304 Kilogram
Nettopaino 0.249 Kilogram
Määrä 0.304 Liter
EAN 5702428288897

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Keltainen: min. kosteus @25 °C R410A: 165 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °C R410A: 500 ppm
Kosteusindikaattori H-ilmaisin
Kylmäaineet R410A
Liitäntämateriaali Kupari
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 46 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 667 psig
Määrä/pakkaustapa 28 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Syöttöaukon koko [mm] 22 mm
Syöttöaukon koko [tuuma] 7/8 in
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Sight glasses
Tuotteen lisätarvikkeet Ei
Tuotteen nimi Nestelasi
Tyyppi SGH 22s
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [mm] 22 mm
Ulostulon koko [tuuma] 7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Vihreä: maks. kosteus @25 °C R410A: 25 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °C R410A: 60 ppm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality