Nestelasit ja nestelasien satulat

Näyttää 18 tuotetta

014-0002

Nestelasin pidike, SGR, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

014-0004

Nestelasin pidike, SGR, 3/4, G

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: G, Yhdekoko: 3/4

014-0005

Nestelasin pidike, SGR, 3/4 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 3/4 in

014-0006

Nestelasin pidike, SGRN, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

Näytä: