OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Bruttopaino | 97 Kg |
Nettopaino | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Bruttopaino | 97 Kg |
Nettopaino | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Alue | Eurooppa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 380 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Jännitekoodi | E |
Kokonaiskorkeus [mm] | 825 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
Kylmäaineet |
R404A R452A R507A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Leveys [mm] | 1105 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisvirta (RLA) | 90 A |
Pituus [mm] | 464 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 130 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 500 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 220 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B3 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.96 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 14.4 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tekniikka | Scroll |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | W05 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 76 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 65 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 45 dBA |
Alue | Eurooppa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 380 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Jännitekoodi | E |
Kokonaiskorkeus [mm] | 825 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
Kylmäaineet |
R404A R452A R507A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Leveys [mm] | 1105 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisvirta (RLA) | 90 A |
Pituus [mm] | 464 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 130 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 500 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 220 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B3 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.96 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 14.4 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tekniikka | Scroll |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | W05 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 76 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 65 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 45 dBA |