Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00E
Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00E

114X4306

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 137 kg
Nettopaino 101 kg
EAN 5702424592509

 

Hyväksyntästandardi CE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 5200 m³/h
Imuliitännän koko [in] 1/2 in
Jännite 50 Hz [V] 380 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Jännitekoodi E
Kompressorimalli MLZ030T4
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 400/3/50
Kuvaus OP-MPIM068MLP00E
Kylmäaineet R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Lauduttimen tyyppi G7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 1.62 L
Liitäntätyyppi JUOTOS
Mallinumero OP-MPIM068MLP00E
Min Fuse rating 16 A
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 5/8 in
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 72 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 560 mm
Puhaltimen siiven koko [mm] 560 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 140 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi H3
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 1.6 A
Puhaltimien määrä 1
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Tyyppi Optyma™ Plus
Tyyppimerkintä Koneikko
Vaiheiden määrä (kompressori) 3
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
EAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 6.2 L
Versio P00
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella 82 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] 65 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 45 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto