Scroll-kompressori, MLZ021T4LP9A
121L8633
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60
Bruttopaino | 34.01 Kg |
Nettopaino | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
Bruttopaino | 34.01 Kg |
Nettopaino | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 45 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
Description | MLZ021T4A |
Esilämmitin | Ei |
Family | MLZ |
Hyväksyntästandardi | CE |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 250 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP22 |
Iskutilavuus [cm3] | 46.21 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 412 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 3.63 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] | 3.42 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] | 4.66 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 165 mm |
Mallinumero | MLZ021T4LP9A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 4.7 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 6.1 kW |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 6.1 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XC6300B-1 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 379 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT Jäähdytys HT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 9.5 A |
Sähköliitännät | Lattaliitin |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tuotteen nimi | MLZ |
Tyyppi | MLZ021A |
Vaihe | 3 |
Varoventtiili | 32 bar |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.06 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 45 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
Description | MLZ021T4A |
Esilämmitin | Ei |
Family | MLZ |
Hyväksyntästandardi | CE |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 250 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP22 |
Iskutilavuus [cm3] | 46.21 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 412 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 3.63 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] | 3.42 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] | 4.66 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 165 mm |
Mallinumero | MLZ021T4LP9A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 4.7 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 6.1 kW |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 6.1 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XC6300B-1 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 379 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT Jäähdytys HT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 9.5 A |
Sähköliitännät | Lattaliitin |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tuotteen nimi | MLZ |
Tyyppi | MLZ021A |
Vaihe | 3 |
Varoventtiili | 32 bar |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.06 L |