Scroll-kompressori, MLZ021T4LP9A

121L8632

Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 33.32 Kg
Nettopaino 30.84 Kg
Volume 0.05 Cubic.mtr
EAN 5702424060725

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 45 A
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ021T4A
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Hyväksyntä CE
UKCA
UL
Imuliitännän koko [in] 3/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 250 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 46.21 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 412 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Kylmäaineet R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 3.63 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] 4.66
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] 3.42
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] 4.66
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 165 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Model number MLZ021T4LP9A
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 53 N-m
Nesteruiskutus Ei
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 6.1 A
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 12
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Piirroksen numero 0XC6300B-1
Poistoliitännän korkeus [mm] 379 mm
Product Name Description Scroll compressor MLZ
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Jäähdytys HT
Suurin jatkuva virta (MCC) 9.5 A
Sähköliitännät Lattaliitin
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi MLZ021A
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 3
Viskositeetti [cP] 46 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 215PZ
Öljyn tyyppi POE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko 1/4'' laippa
Öljytäyttö [l] 1.06 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality