Scroll-kompressori, LLZ018T4LQ9
Scroll-kompressori, LLZ018T4LQ9

121L9509

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60

Tuotetiedot

Bruttopaino 46.56 kg
Nettopaino 43 kg
EAN 5702424541019

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 90 A
Asennushuomautus Imu- ja painepuolen liitäntöjen ja lämmönvaihtimen liitäntöjen Rotolock-liitäntäsarja, sis. tiivisteet, mutterit ja holkit.
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Scroll-kompressori
Ekonomaiserin korkeus [mm] 381.7 mm
Ekonomaiserliitännän koko [tuuma] 1 in
Esilämmitin Kyllä
Hyväksyntästandardi CCC
CE
UL
Imuliitännän kiristysmomentti [Nm] 90 Nm
Imuliitännän koko [in] 1 1/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 309 mm
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 97.6 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 340 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 485 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max paine (PS) 28.5 bar
Kuvaus LLZ018T4
Kylmäaineet R404A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 4.54 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Leveys [mm] 232 mm
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 184 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 Nm
Mallinumero LLZ018T4LQ9
Matalapainepuoli max paine (PS) 25.4 bar
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
Nesteen ruiskutusventtiili Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 53 Nm
Nesteruiskutus Kyllä
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 4.1 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 5.1 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 kBTU/h 17.41 kBtu/h
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 10 A
Paineliitännän kiristysmomentti [Nm] 80 Nm
Paineliitännän koko [in] 1 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 0SR7510D-2
Pituus [mm] 232 mm
Poistoliitännän korkeus [mm] 458 mm
Rotolock-imuliitännän koko [in] 1 1/4 in
Rotolock-paineliitännän koko [in] 1 in
Segmentin käyttö Jäähdytys LT
Suurin jatkuva virta (MCC) 15 A
Sähköliitännät Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tyyppi LLZ
Tyyppimerkintä Kompressori
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 Nm
Varoventtiili Ei ole
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160HV
Öljyn tyyppi PVE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko Ei ole
Öljytäyttö [l] 1.62 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto