Mäntäkompressori, MPT12LA

123B2123

Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 13.3 Kg
Nettopaino 13 Kg
Volume 13.1 Liter
EAN 5702424674793

 

Brand technique Mäntäkompressori
Description MPT12LA
Esilämmitin Ei
Family P
Hyväksyntä CCC
VDE
Imuliitännän halkaisija [mm] 8.1 mm
Imuliitännän korkeus [mm] 125 mm
Imuliitännän kulma [°] 20 °
Imuliitännän materiaali Kupari
In scope of WEEE and contain batteries No
Iskutilavuus [cm3] 12.1 cm³
Jännite 50 Hz [V] 220 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 187 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 264 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 3000 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 217 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 220/1/50
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeus pohjalevystä [mm] 211 mm
Kylmäaineet R404A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 1.15 kg
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] 13.9 A
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi 10 µF
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi 47-56 µF
Käynnistysvirta HST [A] 13.9 A
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] 115 °C
LRA HST 50 Hz [A] 13.9 A
Lukitun roottorin virta HST [A] 13.9 A
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] 135 °C
Model number MPT12LA
Moottorityyppi CSR
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 220 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 240 V
Paineliitännän halkaisija [mm] 6.5 mm
Paineliitännän kommentit Kumitulppa
Paineliitännän kulma [°] 0 °
Paineliitännän materiaali Kupari
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Poistoliitännän korkeus [mm] 121 mm
Product Name Description Reciprocating compressor P
Prosessiliitännän halkaisija [mm] 8.1 mm
Prosessiliitännän kommentit Kumitulppa
Prosessiliitännän kulma [°] 50 °
Prosessiliitännän materiaali Kupari
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttö Jäähdytys LT
Sovellukset LBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 3.80 A
Taajuus [Hz] 50
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Mäntä
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi MPT12
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Väri Musta
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] 10.4
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] 6.4
Öljymäärä [cm3] 350 cm³
Öljyn tyyppi POE

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality