(LRA) Virta roottori lukittuna |
20 A |
Asennusholkki |
ODF |
Asennushuomautus |
(toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] |
15 N-m |
Asennusstandardi |
Rotolock |
Brand technique |
Mäntäkompressori |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MTZ018-4 |
Esilämmitin |
Ei |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
Imuliitännän koko [in] |
1 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
263 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
Imuliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-suojausluokka |
IP55 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] |
30.23 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] |
3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] |
333 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) |
150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus |
0.3 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] |
30 bar |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
3 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Liitäntätyyppi |
Rotolock |
Läpimitta [mm] |
224 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] |
15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) |
50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus |
7.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] |
25 bar |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
Model number |
MTZ18JA4BVE |
Moottorin suojaus |
Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa |
Kierre |
nestelasin momentti [Nm] |
50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] |
30 bar |
Paineliitännän koko [in] |
1 in |
Paineliitäntäputken koko [in] |
3/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] |
385 mm |
Pakkauksen leveys [mm] |
295 mm |
Pakkauksen paino [Kg] |
24 kg |
Pakkauksen pituus [mm] |
330 mm |
Pakkausmäärä |
1 |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero |
8501024e |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
68 mm |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] |
9.37 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT |
Suurin jatkuva virta (MCC) |
5 A |
Sylinteri |
1 |
Sähköliitännät |
Lattaliitin |
Taajuus [Hz] |
50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] |
25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] |
25 bar |
Tehonsäätö |
Kiinteä nopeus |
Tekniikka |
Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja |
Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy |
Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät |
Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet |
Asennusohjeet |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tyyppi |
MTZ018 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihe |
3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Väri |
Sininen |
Öljyluettelo |
175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] |
30 N-m |
Öljyntasausliitäntä |
3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] |
0.95 L |