Scroll-kompressori, PSH023A4CLD

120H0933

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Lämmitys, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 68.5 Kg
Nettopaino 64.5 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702424539894

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 142 A
Asennusmomentti [Nm] 0 N-m
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description PSH023-4
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family PSH
Hyväksyntä CE
UL
UKCA
Imuliitännän koko [in] 1 3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm] 278 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 1 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3] 103.5 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 340 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 440 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 543 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) 150 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Korkeapainepuoli tilavuus 0.7 L
Korkeapainetesti [bar] [Max] 48.7 bar
Kylmäaineet R410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 7.9 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 245 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC] 22 A
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) 55 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Matalapainepuoli tilavuus 13.6 L
Matalapainetesti [bar] [Max] 33.3 bar
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number PSH023A4CLD
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 400 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 16.4 A
Paine-erotesti [bar] [Max] 37 bar
Paineliitännän koko [in] 7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 596 mm
Pakkauksen leveys [mm] 370 mm
Pakkauksen paino [Kg] 66 kg
Pakkauksen pituus [mm] 470 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8560053a
Poistoliitännän korkeus [mm] 509 mm
Product Name Description Scroll compressor PSH
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 1,05 Ohm
SCIP-asiakirjan nro d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Segmentin käyttö Lämmitys
Suurin jatkuva virta (MCC) 23 A
Sähköliitännät 4,8 mm ruuvi
Taajuus [Hz] 50/60
Tehdasasetettu KP [bar] 0 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 0 bar
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä moduuli painepuolen lämpötila-anturi
nesteen ruiskutusventtiili ja pintalämmitin
Liitäntäkoteloon asennettava ohjausjärjestelmä (OCS)
Lämmityselementti
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi PSH023
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160SZ
Öljyn tyyppi POE
Öljyntasausliitäntä 1-3/4'' Rotolock
Öljytäyttö [l] 3.3 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality