Mäntäkompressori, VTZ054AGNR1A

120B0002

Kylmäaineet: R404A; R407C; R134a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Tuotetiedot

Bruttopaino 27.63 Kg
Nettopaino 25.79 Kg
Volume 38.317 Liter
EAN 5702428666169

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 47 A
Asennusholkki ODF
Asennushuomautus (toimitetaan vain Rotolock-versiona)
Asennusmomentti [Nm] 15 N-m
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Mäntäkompressori
Esilämmitin Ei
Family VTZ
Hyväksyntästandardi CE-sertifioitu
UL sertifioitu, kun liitetty taajuusmuuttajaan
Imuliitännän koko [in] 1 1/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 263 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 5/8 in
Iskutilavuus [cm3] 53.86 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 0 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 0 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 356 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) 150 °C
Korkeapainepuoli max paine (PS) 29.4 bar
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Korkeapainepuoli tilavuus 0.3 L
Korkeapainetesti [bar] [Max] 30 bar
Kuvaus VTZ054-G
Kylmäaineet R134a
R404A
R407C
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 2.5 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 224 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 4 N-m
Mallinumero VTZ054AGNR1A
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] 15 N-m
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) 50 °C
Matalapainepuoli max paine (PS) 22.6 bar
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Matalapainepuoli tilavuus 7.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max] 25 bar
Moottorin suojaus Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 3.2 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 6.3 kW
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisvirta (RLA) 12 A
Paine-erotesti [bar] [Max] 30 bar
Paineliitännän koko [in] 1 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 385 mm
Pakkauksen leveys [mm] 295 mm
Pakkauksen pituus [mm] 330 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8501042a
Poistoliitännän korkeus [mm] 67 mm
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 2.08 Ohm
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Sukupolven koodi A
Suurin laukaisuvirta (MMT) 15 A
Sylinteri 1
Sähköliitännät 4,8 mm ruuvi
Tehdasasetettu KP [bar] 25 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 25 bar
Tehonsäätö Invertteri
Tekniikka Mäntä
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät liitännät Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tuotteen nimi VTZ
Tyyppi VTZ054
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Varoventtiili 30 bar/8 bar
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160PZ
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] 30 N-m
Öljyntasausliitäntä 3/8'' laippa SAE
Öljytäyttö [l] 0.95 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality