Järjestelmänhallinta, AK-SM 810
080Z4006
Toiminta: Tiedonkeruu, ei näyttöä, Sovellusalue: Jäähdytyslisenssi, Kotelointiluokka IP: IP20, Ohjaimen tyyppi: Järjestelmänhallinta
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Toiminta: Tiedonkeruu, ei näyttöä, Sovellusalue: Jäähdytyslisenssi, Kotelointiluokka IP: IP20, Ohjaimen tyyppi: Järjestelmänhallinta
Bruttopaino | 1.99 kg |
Nettopaino | 1.44 kg |
EAN | 5702428996426 |
Bruttopaino | 1.99 kg |
Nettopaino | 1.44 kg |
EAN | 5702428996426 |
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 2 pc |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED C-TICK CE CMIM |
Kotelointiluokka IP | IP20 |
Lisätietoja | ilman näyttöä ja näppäimistöä |
Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
Näyttö edessä | Ei |
Ohjaimen tyyppi | Järjestelmänhallinta |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Sovellusalue | Jäähdytyslisenssi |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tiedonsiirtotapa |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Toiminta | Tiedonkeruu, ei näyttöä |
Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
Tuotteen kieli |
Kiina Tšekki Tanska Hollanti Englanti Ranska Saksa Unkari Italia Puola Portugali Venäjä Espanja |
Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
Tuotteen nimi | Järjestelmänhallinta |
Tyyppi | AK-SM 810 |
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 2 pc |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED C-TICK CE CMIM |
Kotelointiluokka IP | IP20 |
Lisätietoja | ilman näyttöä ja näppäimistöä |
Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
Näyttö edessä | Ei |
Ohjaimen tyyppi | Järjestelmänhallinta |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Sovellusalue | Jäähdytyslisenssi |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tiedonsiirtotapa |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Toiminta | Tiedonkeruu, ei näyttöä |
Tuoteryhmä | Valvontaratkaisut |
Tuotteen kieli |
Kiina Tšekki Tanska Hollanti Englanti Ranska Saksa Unkari Italia Puola Portugali Venäjä Espanja |
Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
Tuotteen nimi | Järjestelmänhallinta |
Tyyppi | AK-SM 810 |